AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series ES05 R422103175

部品番号:

AVENTICS-R422103175

$208.77

数量:
カートに追加
データシートを見る
ES05-5/2-SR-D8-24VDC-SGL

仕様

作動電気
定格吐出 Qn610 l/min
切換原則5/2
圧縮空気ポート 出力Ø 8
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値8 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-15% / +10%
手動操作一時停止なし
電気接続 サイズ型 C 産業
作動エレメント片側作動
証明書UR (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度5 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ40 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
圧縮空気 ポート 入力Ø 8
圧縮空気ポート 排気Ø 8
電力 消費 DC2 W
起動時間100 %
切换时间(开)<20