AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series ES05 -inch R422103182

部品番号:

AVENTICS-R422103182

$306.88

数量:
カートに追加
データシートを見る
ES05-2X3/2OO-D3/8-24VDC-SGL

仕様

作動電気
定格吐出 Qn370 l/min
切換原則2x3/2
型式NO/NO
圧縮空気ポート 出力Ø 3/8
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値8 bar
作動電圧 DC24 V
電圧許容差 DC-15% / +10%
手動操作一時停止なし
電気接続 サイズ型 C 産業
作動エレメント片側作動
証明書UR (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度5 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度5 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ40 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
圧縮空気 ポート 入力Ø 3/8
圧縮空気ポート 排気Ø 3/8
電力 消費 DC2 W
起動時間100 %