AVENTICS™ 3/2 マイクロ方向制御弁、シリーズ PVP1 R422103884
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気 |
| 弁機能 | NC |
| 定格吐出 Qn | 11 l/min |
| 作動圧力(最小) | 3 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 電圧許容差 DC | -10% / +10% |
| コネクタ付保護法 | IP00 |
| 封止原則 | 軟質封止 |
| 電力 消費 DC | 1.2 W |
| 起動時間 | 100 % |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 12 ms |
| 規格 | ISO 8573-1: クラス6 |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 納品ユニット | 50 個 |
| 重量 | 0.005 kg |