AVENTICS™ 3/2 マイクロ方向制御弁、シリーズ PVP1 R422103885

部品番号:

AVENTICS-R422103885

500 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

仕様

作動電気
弁機能NC
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値8 bar
電圧許容差 DC-10% / +10%
コネクタ付保護法IP00
封止原則軟質封止
電力 消費 DC1.2 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間12 ms
規格ISO 8573-1: クラス6
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
納品ユニット500 個
重量0.005 kg