AVENTICS™ Series A-Pilotair® R431004669

部品番号:

AVENTICS-R431004669

$238.51

数量:
カートに追加
PILOTAIR-2-CA-1B-W/CAM-ROLLER

仕様

作動メカニカル
定格吐出 Qn1300 l/min
型式NO
圧縮空気ポート 出力1/4 - 18 NPT
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値13.7 bar
作動エレメント空戻り運転付きタッチローラー
封止原則軟質封止
型式シート弁
制御圧力、最小0 bar
制御圧力、最大17.3 bar
入力圧力、最大17.2 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度93 °C
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度93 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ40 µm
圧縮空気 ポート 入力1/4 - 18 NPT
定格吐出 Qn 1 から 217.2 l/min
重量0.45 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
Housing materialDie-cast aluminum