AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series A-Pilotair® R431005002

部品番号:

AVENTICS-R431005002

$738.95

数量:
カートに追加
PILOTAIR-2-HA-1LR

仕様

作動手動
定格吐出 Qn1308.72 l/min
圧縮空気ポート 出力Ø 1/4″
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値13.7 bar
封止原則軟質封止
型式シート弁
タイプグリップロック付き
型式2-HA-1LR
制御圧力、最小0 bar
制御圧力、最大17.3 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度71 °C
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度71 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気 ポート 入力Ø 1/4″
重量0.68 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
Housing materialDie-cast aluminum