AVENTICS™ Series H-Controlair® R431005617

部品番号:

AVENTICS-R431005617

$798.08

数量:
カートに追加
CONTROLAIR-H-1-(0-65)

仕様

型式シート弁
作動エレメントペダル
圧縮空気 ポート 入力1/4 NPT
タイプ 圧縮空気 ポート 入力雌ねじ
圧縮空気ポート 出力1/4 NPT
タイプ 圧縮空気ポート 出力雌ねじ
レギュレーション範囲 min.4.5 bar
中間圧縮空気
ヒステリシス< 0,1 bar
作動 力、 最小67 N
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 ペダルスチール