製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R432000417

部品番号:

AVENTICS-R432000417

$12.96

数量:
カートに追加
データシートを見る
QR1-S-ANR-D014-N018

仕様

圧縮空気ポート 1Ø1/4
タイプ 圧縮空気ポート 1プラグインフィッティング
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
型式シート弁
圧縮空気ポート 21/8 NPT
作動圧力(最小)0.8275 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
納品ユニット5 個
重量0.0136 kg
材質 ハウジング真鍮
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム