AVENTICS™ チェック・チョーク弁, シリーズ QR1-DWA R432000792

部品番号:

AVENTICS-R432000792

$27.31

数量:
カートに追加
QR1-S-DWA-D038-N038-IN

仕様

ポート 13/8 NPT
ポート 2Ø 3/8
絞り方向1 > 2
定格吐出 Qn 1 から 233003.36 l/min
タイプ 圧縮空気ポート 1プラグインフィッティング
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
絞り通気絞り
中間圧縮空気
作動圧力(最小)0.4827 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
納品ユニット1 個
重量0.068 kg
材質 ハウジングポリブチレンテレフタレート
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 スロットルスクリュー真鍮
材質 圧縮空気ポート真鍮