AVENTICS™ チェック・チョーク弁, シリーズ QR1-DWB R432002362

部品番号:

AVENTICS-R432002362

$8.47

数量:
カートに追加
データシートを見る
QR1-S-DWB-D018-1032

仕様

ポート 110-32 UNF
ポート 2Ø1/8
絞り方向1 > 2
定格吐出 Qn 1 から 22607.6 l/min
タイプ 圧縮空気ポート 1プラグインフィッティング
圧縮空気接続タイプ2雄ねじ
絞り排気絞り
中間圧縮空気
作動圧力(最小)0.4827 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度0 °C
最大の媒体温度60 °C
納品ユニット1 個
重量0.009 kg
材質 ハウジングポリブチレンテレフタレート
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質 スロットルスクリュー真鍮
材質 圧縮空気ポート真鍮