製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 740 R432015405

部品番号:

AVENTICS-R432015405

$140.95

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
V740-5/2SS-10MM-BASIC

仕様

作動電気
定格吐出 Qn950 l/min
切換原則5/2
圧縮空気ポート 出力Ø 10
作動圧力(最小)1.4 bar
作動圧力の最大値10 bar
手動操作一時停止, 一時停止なし
作動エレメント片側作動
封止原則軟質封止
ATEXATEX でオプション
型式 弁メンブランシートバルブ
ケーブルソケット付き基本弁コイルなし基本弁
絞り絞り付き
接続タイプチューブ接続
リセット空気ばね戻り付き
インターロック原則ベースプレートの原則 1x, プレート原則
ブロック化可能ブロック化可能
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度50 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ50 µm
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³