AVENTICS™ 5/2 方向制御弁, シリーズ CD07, 片側作動 R432016583

部品番号:

AVENTICS-R432016583

$130.05

数量:
カートに追加
CD07-SS-240VAC

仕様

作動電気作動
サイズCD07 - inch
型式 弁スプール弁、ポジティブオーバーラップ
切換原則5/2、ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気ポート1/4 NPT
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力1/4 NPT
定格吐出 Qn1200 l/min
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧230 V AC
パイロット内部
コイル幅30 mm
互換性指数52
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間25 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間45 ms
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強, 産業, 亜鉛ダイカスト