AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ 740, 片側作動 R432016648

部品番号:

AVENTICS-R432016648

$110.61

数量:
カートに追加
データシートを見る
V740-5/2SS-220

仕様

作動電気
型式 弁メンブランシートバルブ
切換原則5/2、空気ばね戻り付き
封止原則軟質封止
手動操作一時停止
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気ポート 出力5/16" (Ø 8)
定格吐出 Qn700 l/min
作動圧力(最小)1.4 bar
作動圧力の最大値10 bar
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧220 V AC
コイル幅30 mm
互換性指数52
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間16 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間36 ms
バルブコネクターバルブコネクタなし
材質 ハウジングポリアリルアミド, 産業, ポリオクシメチレン
重量0.317 kg
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度50 °C