AVENTICS™ 5/4方向制御弁, シリーズ 740 R432016675

部品番号:

AVENTICS-R432016675

$322.36

数量:
カートに追加
データシートを見る
V740-5/4CC-DS-024

仕様

作動電気
指示切替位置4(コイルaおよびb = 作動)
型式 弁メンブランシートバルブ
切換原則5/4、閉じた中間位置
封止原則軟質封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気接続タイププラグインフィッティング、スリーブナット付き
圧縮空気ポート 出力3/8"
定格吐出 Qn700 l/min
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
規格 電気接続EN 175301-803:2006
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
作動電圧24 V AC
パイロット内部
コイル幅30 mm
互換性指数52
電力 消費 DC2.7 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間20 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間54 ms
バルブコネクターバルブコネクタなし