製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Rodless cylinders, Series CKP-CL R480163972

部品番号:

AVENTICS-R480163972

$4,374.80

数量:
カートに追加
お求め先
構成を表示
データシートを見る
CKP-DA-016-0600-CL-MM00S007LP000P0P0

仕様

ピストン Ø16 mm
ストローク600 mm
ポートM7
作動原則ダブル動作
電磁ピストン電磁ピストン付き
案内玉レール案内
Easy2Combine電気軸が可能
ピストン力127 N
ピストン力を決める圧力6,3 bar
緩衝長さ20 mm
緩衝エネルギー1.5 J
緩衝空気圧
緩衝調節可能
速度 最大2 m/s
ストローク 最大1400 mm
作動圧力(最小)3 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
最小の媒体温度-10 °C
最大の媒体温度60 °C
中間圧縮空気
最大粒子サイズ5 µm
重量4.56 kg
材質 カバーアルミニウム