AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI R480609781

部品番号:

AVENTICS-R480609781

$90.27

数量:
カートに追加
データシートを見る
MNI-SA-25-0040-U-31-01-1-00-000-00

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø25 mm
ストローク40 mm
作動原則シングル動作、無圧 引込み
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 出方向279.6 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/8
ピストン棒ねじM10x1,25
最小弾力19.2 N
最大弾力29.4 N
戻り力0.35 J
重量0.29 kg
重量 0 mm ストローク0.23 kg
重量 +10 mm ストローク0.024 kg
ストローク 最大50 mm
中間圧縮空気