AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI R480680346

部品番号:

AVENTICS-R480680346

データシートを見る
MNI-DA-16-0080-D-31-23-1-00-000-00

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø16 mm
ストローク80 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじれ防止
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向110 N
ピストン力 出方向127 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートM5
ピストン棒ねじM6
緩衝長さ9 mm
緩衝エネルギー0.6 J
ねじれ防止の回転トルク、最大0.1 Nm
回転角度公差 (±)3.2 °
重量0.1055 kg
重量 0 mm ストローク0.1 kg
重量 +10 mm ストローク0.0055 kg