AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI R480680375

部品番号:

AVENTICS-R480680375

データシートを見る
MNI-DA-25-0250-D-31-23-1-00-000-00

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø25 mm
ストローク250 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準
ピストン棒ねじれ防止
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向265 N
ピストン力 出方向309 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/8
ピストン棒ねじM10x1,25
緩衝長さ17.5 mm
緩衝エネルギー2.3 J
ねじれ防止の回転トルク、最大0.4 Nm
回転角度公差 (±)2.2 °
重量0.278 kg
重量 0 mm ストローク0.265 kg
重量 +10 mm ストローク0.013 kg