AVENTICS™ Mini cylinder, Series MNI R480680400

部品番号:

AVENTICS-R480680400

データシートを見る
MNI-DA-20-0400-D-31-13-1-00-000-00

仕様

規格ISO 6432
ピストン Ø20 mm
ストローク400 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
証明書ATEX でオプション
ピストン棒貫通
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向166 N
ピストン力 出方向166 N
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/8
ピストン棒ねじM8
緩衝長さ13 mm
緩衝エネルギー1.5 J
重量0.1922 kg
重量 0 mm ストローク0.193 kg
重量 +10 mm ストローク0.102 kg
ストローク 最大675 mm