AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ R480691850

部品番号:

AVENTICS-R480691850

構成を表示
データシートを見る
PRA-DA-050-0250-0322142100000000000000-B

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø50 mm
ストローク250 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 耐寒性
ピストン棒片側
スクレーパ耐冷性スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向1035 N
ピストン力 出方向1235 N
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/4
ピストン棒ねじM16x1,5
緩衝長さ17 mm
緩衝エネルギー15 J
重量 0 mm ストローク1.06 kg
重量 +10 mm ストローク0.047 kg
ストローク 最大2100 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-40 °C