AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609461

部品番号:

AVENTICS-R481609461

データシートを見る
RPC-DA-063-0400-14-1-2-BAS

仕様

規格ISO 6431
型式バージョン:ISO モデル
ピストン Ø63 mm
ストローク400 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒片側
スクレーパ標準
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向1765 N
ピストン力 出方向1960 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 3/8
ピストン棒ねじM16x1,5
緩衝長さ16.5 mm
緩衝エネルギー27 J
重量 0 mm ストローク1.3 kg
重量 +10 mm ストローク0.044 kg
ストローク 最大1200 mm
中間圧縮空気