AVENTICS™ Pneumatic Oil AOF R499002207

部品番号:

AVENTICS-R499002207

AOF-1L

仕様

指示高級完全合成潤滑油, 良好な流動特性によって、部品の取り外しがスピーディーに行なえるため、停止時間を抑制できます, 優良な腐食防止で、部品のより長い耐久期間, NSF H1: 工程信頼性向上用に登録済み
タイプオイル
動粘度 の場合40 °C
動粘度15 cSt
タンクソケット
流量1 L
最小の媒体温度-45 °C
最大の媒体温度110 °C
粘度クラスISO VG 15
重量1 kg