AVENTICS™ Grease R499002843

部品番号:

AVENTICS-R499002843

AGF-400G

仕様

シリンダーと弁用ロッドレスシリンダー、ピストン棒シリンダー、および弁用
タイプAGF
シリコンシリコンフリー
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度100 °C
動粘度 の場合40 °C
動粘度400 cSt
タンクカートリッジ
密度 の場合20 °C
密度0.9 g/cm3
重量0.4 kg