AVENTICS™ 調圧弁, シリーズ MU1-RGS R976750953

部品番号:

AVENTICS-R976750953

データシートを見る
MU1-RGS-G100-GAN-160-PNE

仕様

機能標準調圧器
コンポーネント調圧弁
圧力ゲージ圧力ゲージなし
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1
定格吐出 Qn15000 l/min
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.20 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値40 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度80 °C
作動空気圧
制御器機能二次排気付き
圧力供給片側
制御圧力、最小0.5 bar
制御圧力、最大20 bar
中間圧縮空気, 中性ガス
重量2 kg
材質 ハウジングアルミニウム加圧鋳造
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム