製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS ST シリーズ 方向制御バルブ

カタログを見る
AVENTICS ST シリーズ は、硬化ステンレススチールハウジングを備えた幅広いスプールバルブを提供しています。メタルシーリングシステムは、空気の質に関係なく、それらの長い耐用年数を保証します。電気、空気圧、または機械式の作動制御(ローラー、レバー、ペダル、押しボタンまたはプランジャー)により、STシリーズは要求の厳しい業界のアプリケーションやパネルの取り付けに最適です。

Your selection:
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    280 l/min
    NC/NC
    G 1/8
    Ball
    Lever
    Nozzle
    Plunger
    Push button
    Roller
    Roller lever, one-way trip
    Roller with articulated lever
    Roller with single-action lever
    Spring-loaded rod
    panel installation
    10 bar
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    3/2, double solenoid
    3/2, with air spring return
    3/2, with pneumatic return
    3/2, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    with detent
    without detent
    Internal
    metal/metal sealing
    1 W
    2 W
    Stainless Steel
    Internal thread
    G 1/8
    -0.95 bar
    2 bar
    ISO 15217, form C
    1 - 10 の 72 製品の結果
    列を選択
    有効化
    流量 (L/M)
    バルブ機能
    圧縮空気接続出力
    可用性
    作動要素
    最大作動圧
    動作電圧
    スイッチング原理
    電気接続
    電気接続タイプ
    手動オーバーライド
    バルブパイロット
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    0820030050

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030050

    有効化流量 (L/M)バルブ機能圧縮空気接続出力可用性
    電気系280 l/minG 1/8
    $301.90
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820030051

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030051

    有効化流量 (L/M)バルブ機能圧縮空気接続出力可用性
    電気系280 l/minG 1/8
    $294.63
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820030052

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030052

    有効化流量 (L/M)バルブ機能圧縮空気接続出力可用性
    電気系280 l/minG 1/8
    $294.63
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820030053

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030053

    有効化流量 (L/M)バルブ機能圧縮空気接続出力可用性
    電気系280 l/minG 1/8
    $301.90
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820030054

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030054

    有効化流量 (L/M)バルブ機能圧縮空気接続出力可用性
    電気系280 l/minG 1/8
    $301.90
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820030060

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030060

    有効化流量 (L/M)バルブ機能圧縮空気接続出力可用性
    電気系280 l/minG 1/8
    $306.78
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820030061

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030061

    有効化流量 (L/M)バルブ機能圧縮空気接続出力可用性
    電気系280 l/minG 1/8
    $299.81
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820030062

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030062

    有効化流量 (L/M)バルブ機能圧縮空気接続出力可用性
    電気系280 l/minG 1/8
    $329.78
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820030063

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030063

    有効化流量 (L/M)バルブ機能圧縮空気接続出力可用性
    電気系280 l/minG 1/8
    $306.78
    リストに追加
    No Image Available For Product
    0820030064

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030064

    有効化流量 (L/M)バルブ機能圧縮空気接続出力可用性
    電気系280 l/minG 1/8
    $306.78
    リストに追加