AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series ST 0820030051

部品番号:

AVENTICS-0820030051

$294.63

数量:
カートに追加
データシートを見る
VVST-5/2NC-024DC

仕様

作動電気
切換原則5/2、ばね戻り付き
作動エレメント両側作動モノステーブル
封止原則金属封止
手動操作一時停止なし
圧縮空気ポート 出力G 1/8
定格吐出 Qn280 l/min
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 15217、型C
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
パイロット内部
パイロット弁幅15 mm
電力 消費 DC2 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間15 ms
Typ. (代表値) スイッチオフ時間20 ms
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.27 kg
材質 ハウジングステンレススチール