製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series H71 Instrument Isolation/Block hand Valve H71VIS-44QL

部品番号:

Tescom-H71VIS-44QL

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 1/2" MNPT(long body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure10000 Psig (689 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)