製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series H7H Instrument Isolation/Block hand Valve H7HIC-46QC

部品番号:

Tescom-H7HIC-46QC

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

仕様

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 3/4" MSW
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454.4°C)