製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series H7XP B31.1 Instrument Isolation/Block hand Valve H7HPC-4QB-XP

部品番号:

Tescom-H7HPC-4QB-XP

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

仕様

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" PSW x 1/2" PSW
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature800°F (426.6°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassASME Class 2500