製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series H7V Instrument Isolation/Block hand Valve H7VIS-46Q-SG

部品番号:

Tescom-H7VIS-46Q-SG

An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 3/4" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003