製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M19F Instrument Manifold M19SF-H1

部品番号:

Tescom-M19SF-H1

Five Valve Harness Gas Pattern manifold Pipe x Pipe Soft Seat

仕様

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
PackingViton Oring
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)