製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M4TL Instrument Manifold M4TLEIS-4-AM-SG

部品番号:

Tescom-M4TLEIS-4-AM-SG

お求め先
Two Valve Pipe x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS