製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M4TP Instrument Manifold M4TPVDS-4-AM

部品番号:

Tescom-M4TPVDS-4-AM

Two Valve Pipe x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

仕様

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature200°F (93°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS