製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M5A Instrument Gauge Valve M5AHSC-46

部品番号:

Tescom-M5AHSC-46

Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

仕様

Body MaterialCarbon Steel
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)