製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M5A Instrument Gauge Valve M5AVES-46C-SG

部品番号:

Tescom-M5AVES-46C-SG

Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

仕様

Body Material316SS
SeatPEEK
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
PackingPTFE
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature400°F (204.4 °C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003