製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M5F Instrument Gauge Valve M5FVDS-2

部品番号:

Tescom-M5FVDS-2

Multi Port Gauge valve soft seat with straight thru bore and screwed connetion

仕様

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections(3)1/4" FNPT x 1/4"FNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)