製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M6A Instrument Manifold M6AEIS-4-AMS

部品番号:

Tescom-M6AEIS-4-AMS

お求め先
Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAMS 2" Pipe Mount SS