製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M6A Instrument Manifold M6AVDS-4

部品番号:

Tescom-M6AVDS-4

Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

仕様

Body Material316SS
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)