製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series M6TW Instrument Manifold M6TWVIS-4-R3V

部品番号:

Tescom-M6TWVIS-4-R3V

Five Valve Gas Pattern Pipe X Flange Manifold Metal and Soft Seat

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet X Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature500°F (260°C)
OptionsR3V Coplanar Rosemount