製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series PT7 Instrument Manifold PT7HIC-4-AM

部品番号:

Tescom-PT7HIC-4-AM

Two Valve

仕様

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature850°F (454°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS