製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AGI™ Series PT7M Instrument Manifold PT7MHPS-4TB4-XP-PV

部品番号:

Tescom-PT7MHPS-4TB4-XP-PV

Two Valve

仕様

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"TSW Inlet X 1/2" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI Class 2500
OptionsPV pug Vent