仕様
| タイプ | RMZ-32/1 mit Flansch |
| 固定グリッド | 48 x 48 mm |
| 固定ねじ | M6 |
| 作動圧力 最小/最大 | 6 +/- 2 bar |
| 空気ポート P | M5, G 1/8 |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| 媒体をフィルターした圧縮空気 | 10 - 40 µm |
| 正味重量 | 6.36 kg |
| 空気消費 (180°) | 0.27 L |
| 最低回転時間 180° | 0.21 s |
| 最低回転時間 180° | 0.27 s |
| 最大ラジアル荷重 | 3000 N |
| 軸方向最大最大有効荷重 | 3000 N |
| 回転角度 | 0-180° |
| 騒音レベル | 60 dB (A) |
| トルク | 6 Nm |
| 角度精度 | 0.067° |
| 位置 | 3 |
| 納品ユニットに含まれています | 4x 中央揃えソケット Ø9x4, 2x 衝撃緩衝器 SD M14x1 -2, 2x ストッパーネジ AS 12/60 |
| 付属品 | ユニバーサルアダプター UA RM 32, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |
| 代りの付属品 | INI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |