Afag シリーズLM 12リニアモジュール 11010379

部品番号:

AVENTICS-11010379

Linear module LM 12/90

仕様

タイプLM 12/90
固定グリッド20 x 48 mm
固定ねじM5
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
シリンダー直径12 mm
ピストン力 入方向51 N
ピストン力 出方向68 N
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
ストローク H90 mm
ストローク制限20 mm
ストローク制限 オプションオプション 2 x 20 mm
正味重量0.37 kg
移動重量0.19 kg
空気消費量/サイクル0.057 L
騒音レベル60 dB (A)
反復精度+/- 0.02 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø9x4, 1x ストッパーネジ AS 08/25, 1x ストッパーネジ AS 08/40
付属品ベースプレート LM 12, ストッパー角度 LM 12 / LM 16, ストッパーピン M8x1/40, ストッパーピン M8x1/25, ストッパーネジ AS 08/80, 衝撃緩衝器 SD M8x1 -2, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1