Afag コンパクトスライド CS 16 50167742

部品番号:

AVENTICS-50167742

Compact slide CS 16/30

仕様

タイプCS 16/30
固定グリッド30 x 30 mm
固定ねじM4
作動圧力 最小/最大6 +/- 2 bar
空気ポート PM5
シリンダー直径16 mm
ピストン力 入方向103 N
ピストン力 出方向120 N
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
媒体をフィルターした圧縮空気10 - 40 µm
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
ストローク H30 mm
ストローク制限2 x 30 mm
正味重量0.74 kg
移動重量0.34 kg
空気消費量/サイクル0.0554 L
騒音レベル64 dB (A)
最小速度0.1 m/s
速度 最大1 m/s
反復精度+/- 0.01 mm