Afag PDL40シリーズ ポータル軸 50444514

部品番号:

AVENTICS-50444514

Portal axis PDL40-0170-D27

仕様

タイプPDL40-0170-D27
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ストローク H170 mm
正味重量10.2 kg
移動重量4.64 kg
ドライブリニアモーター、電動
速度 最大3 m/s
永久力145 N
ピーク力550 N
反復精度+/- 0.05 mm
外部ストローク測定システムでの繰り返し精度+/- 0.02 mm
納品ユニットに含まれています4x 中央揃えソケット Ø9x4
付属品外部位置計測システム PDL30/40, 接続セット VS 516, スロットナット M8, モーターケーブル-M17, 制御器 C11xx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 T01-72/1500 マルチ、3-相
代りの付属品その他のモーターケーブル, その他の制御器, その他の電源, スタンドラインナップのコンソール, 注文のケーブルキャリア