仕様
| タイプ | PDL40-0410-HP-D27 |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| ストローク H | 410 mm |
| 正味重量 | 16.1 kg |
| 移動重量 | 6.3 kg |
| ドライブ | リニアモーター、電動 |
| 速度 最大 | 2 m/s |
| 永久力 | 203 N |
| ピーク力 | 1024 N |
| 反復精度 | +/- 0.05 mm |
| 外部ストローク測定システムでの繰り返し精度 | +/- 0.02 mm |
| 納品ユニットに含まれています | 4x 中央揃えソケット Ø9x4 |
| 付属品 | 外部位置計測システム PDL30/40, 接続セット VS 516, スロットナット M8, モーターケーブル-M17, 制御器 C11xx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 T01-72/1500 マルチ、3-相 |
| 代りの付属品 | その他のモーターケーブル, その他の制御器, その他の電源, スタンドラインナップのコンソール, 注文のケーブルキャリア |