仕様
| タイプ | PEL20-210-SL-2S |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| 最少周囲温度 | 0 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| ストローク H | 210 mm |
| 正味重量 | 3.85 kg |
| 移動重量 | 0.8 kg |
| ドライブ | リニアモーター、電動および拡張安全2S * |
| 速度 最大 | 6.8 m/s |
| 永久力 | 15 N |
| ピーク力 | 67 N |
| 反復精度 | +/- 0.05 mm |
| 取付け位置 | 任意 |
| 納品ユニットに含まれています | 4x 中央揃えソケット Ø8x3.5, 漏斗形グリースニップル 90° M6 |
| 付属品 | 外部位置計測システム PEL20, 接続セット VS 516, スロットナット M5, モーターケーブル-M16, サーボ調整器 C1251-2S, 調整器C1251-2S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 S01-72/500、1-相 |
| 代りの付属品 | その他のモーターケーブル, その他の電源, スタンドラインナップのコンソール |