製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8215A040CSAAC480/60D

部品番号:

Asco-8215A040CSAAC480/60D

3 X 3 2NC ALUMIN28.2/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)138.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency480 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302354
Coil ClassFT
Coil Number206409-013-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size3 in
Watt Rating28.2 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3 X 3 2NC AL 28.2/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT