製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8215B050CSAAC480/60,440/50D

部品番号:

Asco-8215B050CSAAC480/60,440/50D

$556.00

数量:
カートに追加
1 X 1-5/ 2NC ALUMIN15.4/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency480 AC, 440 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302352
Coil ClassFT
Coil Number099257-003-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NC ALUM 15.4/F AC
Holding Current (VA)27
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionSolenoid Vertical and Upright