製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8215C020BCSAAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-8215C020BCSAAC120/60,110/50D

$736.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/4 NC GP 10.5 W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaNatural Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.26 lbs
Kit Number304089
Coil ClassFT
Coil Number064982-004-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 104 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.5 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.5/F AC
Holding Current (VA)23
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT